型式 | FJGM·FJGMS | L | 垂直 耐负载(kN) | 重量(g) | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
FJGN FJGM FJGNS (不锈钢) FJGMS (不锈钢) | 8- 50 | R (橡胶) C (非移行性氯丁橡胶) D (导电性橡胶) S (聚氯乙烯) | 70.5 | 3.9 | 50 |
8-100 | 120.5 | 70 | |||
10- 75 | 97 | 4.3 | 91 | ||
10-100 | 122 | 103 | |||
12- 75 | 106 | 4.9 | 178 | ||
12-100* | 131 | 196 | |||
12-125* | 156 | 212 | |||
12-150 | 181 | 231 | |||
16- 75 | 110 | 5.9 | 301 | ||
16-100* | 135 | 331 | |||
16-130* | 165 | 370 | |||
16-150 | 185 | 397 | |||
16-180* | 215 | 436 | |||
20-100* | 138 | 6.8 | 473 | ||
20-130* | 168 | 533 | |||
20-150 | 188 | 576 | |||
20-180* | 218 | 641 |
价格说明
型式 | FJGM・FJGMS | L | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H | 垂直 耐负载 (kN) | 重量(g) | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||||||
FJGN FJGM FJGNS (不锈钢) FJGMS (不锈钢) | 8- 50 | R (橡胶) C (非移行性氯丁橡胶) D (导电性橡胶) S (聚氯乙烯) | 70.5 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 | 3.9 | 50 |
8-100 | 120.5 | 3.9 | 70 | ||||||||
10- 75 | 97 | 7 | 8 | 17 | 6 | 4.3 | 91 | ||||
10-100 | 122 | 4.3 | 103 | ||||||||
12- 75 | 106 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 | 4.9 | 178 | ||
12-100* | 131 | 4.9 | 196 | ||||||||
12-125* | 156 | 4.9 | 212 | ||||||||
12-150 | 181 | 4.9 | 231 | ||||||||
16- 75 | 110 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 | 5.9 | 301 | ||
16-100* | 135 | 5.9 | 331 | ||||||||
16-130* | 165 | 5.9 | 370 | ||||||||
16-150 | 185 | 5.9 | 397 | ||||||||
16-180* | 215 | 5.9 | 436 | ||||||||
20-100* | 138 | 13 | 16 | 30 | 6.8 | 473 | |||||
20-130* | 168 | 6.8 | 533 | ||||||||
20-150 | 188 | 6.8 | 576 | ||||||||
20-180* | 218 | 6.8 | 641 |
主体 | Type | Ⓐ主体 | Ⓑ橡胶部 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
钢型 | FJGN | 相当于SS400 | 铭酸盐光泽处理 | 人造橡胶(黑色) | - |
FJGM | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A70 | |||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | |||||
导电性橡胶(黑色) | |||||
聚氯乙烯(藏青色) | |||||
不锈钢型 | FJGNS | SUS304 | 电解研磨 | 人造橡胶(黑色) | - |
FJGMS | 氯丁橡胶(黑色) | 肖氏A70 | |||
非移行性氯丁橡胶(灰色) | |||||
导电性橡胶(黑色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|