Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
万向型 | 固定型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
CJH | CKH | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 特殊强化塑料(黑色) | 有 |
CJHB | CKHB | MC尼龙(蓝色) |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | CJH | CJHB | H | A | C | F | G | d | E | t | 容许负载 N | |
![]() | ![]() | B(轮安装宽度) | ||||||||||
万向型 CJH CJHB | *50 | 28 | 29 | 68 | 70 | 54 | 54 | 36 | 6.5 | 25 | 2.3 | 1569 |
65 | 38 | 39 | 92 | 90 | 90 | 71 | 71 | 10.5 | 30 | 3.2 | 2942 | |
75 | 106 | 3923 | ||||||||||
固定型 CKH CKHB | *50 | 28 | 29 | 68 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | - | 2.3 | 1569 |
65 | 38 | 39 | 92 | 111 | 67 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | 2942 | ||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | 3923 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
万向型 | 固定型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
CJH | CKH | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 特殊强化塑料(黑色) | 有 |
CJHB | CKHB | MC尼龙(蓝色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|