产品概述
脚轮 中载型
脚轮材质:三种材质,分别是合成橡胶(黑色)、聚氨酯橡胶(绿色)、MC尼龙(蓝色)
产品特点
■ 主体材质为SPHC,表面为光泽镀锌,分为万向型、固定型、万向带挡块型三种形式
规格概述
|
|
CJM | CKM | CTM | SHPC | 光泽镀锌 | 合成橡胶(黑色) | 有 |
CJMS | CKMS | CTMS | SUS304 | / |
CJMUC | CKMUC | CYMUC | SHPC | 光泽镀锌 | 聚氨酯橡胶(绿色) |
CJMU | CKMU | CTMU | SUS304 | / |
CJMM | CKMM | CTMM | SHPC | 光泽镀锌 | MC尼龙(蓝色) |
CJMMS | CKMMS | CTMMS | SUS304 | / |
*不锈钢型的车轮部为SPHC(光泽镀锌)。 |
使用案例

脚轮 中载型 使用案例
注意事项
负载选型
请计算最大负载,并选择符合该负载的脚轮,每个容许负载需考虑到偏负载及轻微冲击,通常以下述计算公式来表示;
容许负载
使用时请勿超过容许负载
产品目录中的容许负载时在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度
使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引(部分脚轮除外)或在发热的状态下连续使用。
|
75mm以下 | 2km/h以下 |
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。