Type | 主体 | 轮 | 板部 | 调整块 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CAZL | FCD | 橡胶 | FCD | 烤漆(黑色) | SS400 橡胶部:氯丁橡胶 |
聚氨酯 | |||||
FCD | |||||
CAL75 | MC尼龙 | 喷涂(绿色) |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | ![]() | B | E | d | 容许负载(N) | |||||
![]() | ![]() | R·M·Z | U | R(橡胶) | U(聚氨酯) | M(MC尼龙) | Z(铸件) | |||
CAZL | 75 | R(橡胶) | 32 | 30 | 25 | 9 | 1500 | 2500 | 3000 | 3600 |
U(聚氨酯) | ||||||||||
M(MC尼龙) | ||||||||||
Z(铸件) |
Type | 主体 | 轮 | 板部 | 调整块 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CAZL | FCD | 橡胶 | FCD | 烤漆(黑色) | SS400 橡胶部:氯丁橡胶 |
聚氨酯 | |||||
FCD | |||||
CAL75 | MC尼龙 | 喷涂(绿色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|