Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 (脚轮) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CLAN | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 特殊强化塑料 | 氯丁橡胶 | 有 |
CLAM | MC尼龙 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | H | B | S1 | S2 | 容许负载(N) | ||
![]() | ![]() | CLAN | CLAM | ||||
CLAN CLAM | 65 | 92 | 40 | 39 | 10 | 8 | 2942 |
75 | 106 | 15 | 10 | 3923 |
Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 (脚轮) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CLAN | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 特殊强化塑料 | 氯丁橡胶 | 有 |
CLAM | MC尼龙 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|