Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CMAS | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 强化尼龙 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 有 | 有 |
CMASS | SUS304 | - | SUS304 | - |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | ![]() | H | ℓ | d | E | r | 容许负载 (N) | |
![]() | ![]() | |||||||
CMAS CMASS | 50 | F(强化尼龙) | 74 | 19.6 | 11 | 46 | 73 | 2500 |
65 | 95 | 18.8 | 51 | 84 |
Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CMAS | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 强化尼龙 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 | 有 | 有 |
CMASS | SUS304 | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|