Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | 回转部 | 轮部 | |
CMAF | SPHC | 黑色铬酸盐光泽处理 | 酚醛树脂 | 氯丁橡胶 | 有 | 有 |
型式 | 轮材质 | B | H | F | A | S1 | S2 | d1 | d2 | t | E1 | E2 | r1 | r2 | 容许负载 (N) | |
Type | D | |||||||||||||||
CMAF | 50 | F(酚醛树脂) | 28 | 68 | 110 | 90 | 5 | 5 | 8.5 | 6.2 | 2.3 | 25 | 35 | 53 | 61 | 1500 |
65 | 36 | 92 | 144 | 125 | 10 | 10 | 10.5 | 8.2 | 3.2 | 25 | 49 | 61 | 75 | 2000 | ||
75 | 106 | 28 | 69 | 2100 |
Type | 主体 | 轮 | 调整块 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | 回转部 | 轮部 | |
CMAF | SPHC | 黑色铬酸盐光泽处理 | 酚醛树脂 | 氯丁橡胶 | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|