Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
万向型 | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
CSPJ | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 橡胶(灰色) | 有 | 有 |
CSPK | |||||
CSPJS |
每个容许负载= | 最大载重 |
4个*0.8(使用4个时) |
轮径 | 使用速度 |
75mm以下 | 2km/h以下 |
100mm以下 | 4km/h以下 |
主体类型 | 型式 | ![]() | H | B | r | t | E | 容许负载(N) | 重量(g) | |
![]() | ![]() | |||||||||
万向型 | CSPJ | 75 | R(橡胶) | 93 | 25 | 65 | 2.3 | 25 | 600 | 416 |
100 | 130 | 32 | 83 | 3.5 | 30 | 1200 | 982 | |||
125 | 157 | 32 | 101 | 35 | 1600 | 1071 | ||||
150 | 190 | 118 | 40 | 1187 | ||||||
固定型 | CSPK | 75 | 93 | 25 | - | 2.3 | - | 600 | 317 | |
100 | 130 | 32 | 2.5 | 1200 | 786 | |||||
125 | 157 | 32 | 1600 | 802 | ||||||
150 | 190 | 957 | ||||||||
带挡块型 | CSPJS | 75 | 93 | 25 | 77 | 2.3 | 25 | 600 | 492 | |
100 | 130 | 32 | 98 | 3.5 | 30 | 1200 | 1147 | |||
125 | 157 | 32 | 114 | 35 | 1600 | 1287 | ||||
150 | 190 | 119 | 40 | 1414 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
万向型 | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
CSPJ | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 橡胶(灰色) | 有 | 有 |
CSPK | |||||
CSPJS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|