Type | ①主体 | ②防尘密封圈 | ③托座 | ④主球 | ⑤副球 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CHBM·CHBF·CHBU | S45C | 无电解镀镍 | 毛毡 | SCM415 | 50HRC~ | SUJ2 | 55HRC~ | SUJ2 | 55HRC~ |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体 类型 | 型式 | D | L | A | W | M | F | N | L1 | d | T | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||||||||
圆法兰型 | CHBM | 40 | 24 | 24 | 40 | − | − | 32 | 4.5 | 5 | 15.875 | 4 | 900 | 165 |
50 | 30 | 28 | 50 | 40 | 5.5 | 6 | 19.05 | 5 | 1100 | 180 | ||||
60 | 38 | 37 | 60 | 49 | 6.5 | 8 | 25.4 | 6 | 1200 | 190 | ||||
方法兰型 | CHBF | 40 | 24 | 24 | 40 | 32 | − | 32 | 4.5 | 5 | 15.875 | 4 | 900 | 160 |
50 | 30 | 28 | 50 | 40 | 40 | 5.5 | 6 | 19.05 | 5 | 1100 | 170 | |||
60 | 38 | 37 | 60 | 48 | 49 | 6.5 | 8 | 25.4 | 6 | 1200 | 185 | |||
拧入型 | CHBU | 12 | 24 | 21 | − | − | 12 | 20 | − | 5 | 15.875 | − | 900 | 170 |
16 | 30 | 25 | 16 | 25 | 6 | 19.05 | 1100 | 185 | ||||||
20 | 38 | 34 | 20 | 30 | 8 | 25.4 | 1200 | 195 |
Type | ①主体 | ②防尘密封圈 | ③托座 | ④主球 | ⑤副球 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CHBM·CHBF·CHBU | S45C | 无电解镀镍 | 毛毡 | SCM415 | 50HRC~ | SUJ2 | 55HRC~ | SUJ2 | 55HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|