D | 回转扭矩(N) | 试验负载(N) | |
CPBR (标准型) | CPBRN (牵引型) | ||
100 | 186 | 146 | 1000 |
150 | 318 | 212 | 1800 |
200 | 329 | 228 | 2200 |
250 | 554 | 422 | 3000 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CPBR·CPBK | FCD450 (喷涂) | 天然橡胶(黑色) 聚氨酯(红色) 铁:FCD450(绿色) | 装入钢珠 | 无 |
CPBR-B·CPBK-B | 装入钢珠 | 装入径向轴承 | ||
CPBRN | 推力·径向轴承 |
价格说明
主体 类型 | 型式 | ③轮材质 | B(轮幅宽) | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | t | E | r | 容许负载(N) | 重量(g) | ||||||
①Type | ②D | R·Z | U | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
(橡胶)·(铸件) | (聚氨酯) | |||||||||||||||||||||
万向型 | CPBR (无轴承) CPBR-B (装入轴承) | 75 | R(橡胶) U(聚氨酯) Z(铸件) | 32 | 30 | 112.5 | 91 | 91 | 65 | - | 65 | - | 11 | 7 | 25 | 70 | 700 | 1400 | 1400 | 1150 | 1300 | 1350 |
100 | 35 | 33 | 144 | 99 | 99 | 71 | 71 | 30 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 110 | 110 | 80 | 80 | 8 | 35 | 105 | 1500 | 2800 | 2800 | 2950 | 3050 | 3250 | ||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 120 | 120 | 90 | 90 | 40 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 3650 | 3750 | 4050 | |||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 148 | 148 | 112 | 112 | 14 | 10 | 50 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 5300 | 5700 | 6200 | |||||
250 | 48 | 46 | 300 | 180 | 180 | 140 | 140 | 12 | 60 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 8600 | 10100 | 10300 | ||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 204 | 204 | 160 | 160 | 65 | 220 | 3500 | 8300 | 8300 | 11600 | 13900 | 13000 | |||||||
固定型 | CPBK (无轴承) CPBK-B (装入轴承) | 75 | 32 | 30 | 112.5 | 95 | 57 | 75 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 700 | 1400 | 1400 | 850 | 1000 | 1050 | |
100 | 35 | 33 | 144 | 105 | 70 | 80 | 45 | 1000 | 2100 | 1900 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 125 | 81 | 100 | 56 | 1500 | 2800 | 2800 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 130 | 86 | 1800 | 3500 | 3500 | 2900 | 3000 | 3300 | |||||||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 142 | 93 | 112 | 63 | 14 | 9 | 2200 | 4900 | 4900 | 4100 | 4500 | 5000 | |||||||
250 | 48 | 46 | 300 | 190 | 88 | 160 | 60 | 10 | 3000 | 6500 | 6500 | 5700 | 7200 | 7400 | ||||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 206 | 92 | 175 | 3500 | 8300 | 8300 | 7500 | 9800 | 8900 | ||||||||||
牵引用· 万向型 | CPBRN (装入推力轴承) | 100 | 35 | 33 | 140 | 112 | 112 | 71 | 90 | 71 | 90 | 10 | 8 | 35 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 2280 | 2650 | 2750 | |
150 | 40 | 38 | 195 | 129 | 129 | 90 | 105 | 90 | 105 | 12 | 45 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 4290 | 4900 | 5400 | ||||
200 | 44 | 42 | 250 | 146 | 146 | 112 | 120 | 112 | 120 | 9 | 55 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 6510 | 7300 | 7800 | ||||
250 | 48 | 46 | 300 | 176 | 176 | 134 | 144 | 134 | 144 | 15 | 10 | 65 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 11000 | 12300 | 12400 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CPBR·CPBK | FCD450 (喷涂) | 天然橡胶(黑色) 聚氨酯(红色) 铁:FCD450(绿色) | 装入钢珠 | 无 |
CPBR-B·CPBK-B | 装入钢珠 | 装入径向轴承 | ||
CPBRN | 推力·径向轴承 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|