主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)・尼龙(白色)・聚氨酯(茶色)・FC250(灰色) | 有 | 无 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
本体 类型 | 型式 | 轮材质 | H | A | C | F1 | F2 | d | B | r | E | t | 容许负载(N) | 重量(g) | |||||||||
Type | D | R | N | U | G | E | R | N | U | G | E | ||||||||||||
万向型 | CLGJ | 25 | R (橡胶) N (尼龙) U (聚氨酯) G (FC250) E (弹性体) | 35 | 35 | 30 | 28 | 23 | 4.2 | 12 | 21 | 8 | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 80 | 35 | 30 | 40 | 53 | 33 |
32 | 42 | 38 | 32 | 30 | 24 | 14 | 27 | 10 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 120 | 50 | 40 | 50 | 68 | 48 | ||||
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 17*1 | 32 | 12 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 200 | 80 | 75 | 80 | 116 | 70 | |||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20*2 | 42 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 250 | 140 | 110 | 119 | 213 | 170 | |||
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25*3 | 53 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 400 | 245 | 180 | 195 | 450 | 180 | |||
75 | 90 | 25*4 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 500 | 290 | 195 | 215 | 555 | 230 | ||||||||||
固定型 | CLGK | 25 | 35 | 36 | 18 | 29 | − | 4.2 | 12 | − | − | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 80 | 25 | 23 | 31 | 47 | 24 | |
32 | 42 | 20 | 14 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 120 | 38 | 30 | 40 | 58 | 35 | |||||||||
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 17*1 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 200 | 63 | 48 | 52 | 106 | 55 | |||||
50 | 65 | 58 | 40 | 45 | 25 | 6.5 | 20*2 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 250 | 130 | 95 | 110 | 220 | 96 | |||||
65 | 80 | 70 | 47 | 55 | 28 | 8.8 | 25*3 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 400 | 240 | 175 | 190 | 395 | 190 | |||||
75 | 90 | 25*4 | 500 | 650 | 650 | 700 | 500 | 290 | 195 | 215 | 530 | 210 | |||||||||||
万向型+ 带挡块型 | CLGS | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20*2 | 44 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 500 | 250 | 165 | 135 | 145 | 420 | 170 | |
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25*3 | 58 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 400 | 280 | 215 | 230 | 485 | 280 | |||
75 | 90 | 25*4 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 500 | 325 | 230 | 250 | 590 | 230 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)・尼龙(白色)・聚氨酯(茶色)・FC250(灰色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|