主体 | 轮 | 轴承 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SUS304 | 滚筒抛光 | 橡胶(黑色) 聚氨酯(*) 尼龙(白色) | 无 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体类型 | 型式 | ![]() 材质 | H | M | b | ℓ | r | B | E | 容许负载(N) | 重量 (g) | ||||
![]() | ![]() | R·N (橡胶)(尼龙) | U (聚氨酯) | 橡胶轮 | 聚氨酯轮 | 尼龙轮 | |||||||||
螺纹型 | CSMNU | 50 | R (橡胶) U (聚氨酯) N (尼龙) | 74 | 12 | 21 | 35 | 53 | 28 | 25 | 27 | 500 | 600 | 600 | 305 |
65 | 89 | 61 | 25 | 700 | 360 | ||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 66 | 26 | 28 | 600 | 700 | 800 | 400 | ||||
75B | 16 | 23 | 40 | 430 | |||||||||||
100A | 126 | 12 | 21 | 35 | 82 | 28 | 31 | 500 | 600 | 600 | 550 | ||||
100B | 16 | 23 | 40 | 580 | |||||||||||
螺纹式 带挡块型 | CSMNSU | 50 | 74 | 12 | 21 | 35 | 67 | 28 | 25 | 27 | 500 | 600 | 600 | 335 | |
65 | 89 | 68 | 25 | 700 | 410 | ||||||||||
75A | 97 | 12 | 21 | 35 | 68 | 26 | 28 | 600 | 700 | 800 | 440 | ||||
75B | 16 | 23 | 40 | 470 | |||||||||||
100A | 126 | 12 | 21 | 35 | 82 | 28 | 31 | 500 | 600 | 600 | 620 | ||||
100B | 16 | 23 | 40 | 650 |
主体 | 轮 | 轴承 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SUS304 | 滚筒抛光 | 橡胶(黑色) 聚氨酯(*) 尼龙(白色) | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|