Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CRMNU·CRMNSU | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 导电性橡胶(黑色) | 有 | 无 |
CSMSNU·CSMSNSU | SUS304 | 电解研磨 |
价格说明
主体类型 | 型式 | B | H | E | r | K | M | b | t | ℓ | 容许负载 (N) | 重量 (g) | 交货期 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 钢型 | 不锈钢型 | 钢型 | 不锈钢型 | 钢型 | 不锈钢型 | 钢型 | 不锈钢型 | |||||||||
螺纹型 | CRMNU | CSMSNU | 50 | 20 | 68 | 22 | 47 | 47 | - | - | 12 | 19 | 4.8 | 4.5 | 35 | 300 | 200 | 11天 | 11天 |
65A | 25 | 89 | 27 | 61 | 61 | 12 | 21 | 4.0 | 5.1 | 35 | 500 | 390 | |||||||
65B | 16 | 23 | 40 | 420 | |||||||||||||||
75A | 97 | 28 | 66 | 66 | 12 | 21 | 35 | 600 | 430 | ||||||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 460 | |||||||||||||||
100A | 126 | 31 | 82 | 82 | 12 | 21 | 35 | 500 | 580 | ||||||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 610 | |||||||||||||||
螺纹式 带挡块型 | CRMNSU | CSMSNSU | 50 | 20 | 68 | 22 | 49 | 49 | 32 | 31 | 12 | 19 | 4.8 | 4.5 | 35 | 300 | 220 | 库存品 | 11天 |
65A | 25 | 89 | 27 | 70 | 66 | 43 | 43 | 12 | 21 | 4.0 | 5.1 | 35 | 500 | 440 | 库存品 | ||||
65B | 16 | 23 | 40 | 470 | |||||||||||||||
75A | 97 | 28 | 71 | 68 | 12 | 21 | 35 | 600 | 480 | ||||||||||
75B | 16 | 23 | 40 | 510 | 9天 | ||||||||||||||
100A | 126 | 31 | 82 | 82 | 44 | 43 | 12 | 21 | 35 | 500 | 650 | ||||||||
100B | 16 | 23 | 40 | 680 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CRMNU·CRMNSU | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 导电性橡胶(黑色) | 有 | 无 |
CSMSNU·CSMSNSU | SUS304 | 电解研磨 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|