主体 | 轮 | 密封圈 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SUS304 | - | MC尼龙(蓝色) 导电性MC尼龙(黑色) | 聚缩醛 | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体类型 | 型式 | ![]() | H | A | F | d | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||||
万向型 | CWG | 50 | N(MC尼龙) D(导电性MC尼龙) | 75 | 84 | 64 | 8.5 | 12 | 43 | 4000 | 760 |
65 | 93 | 100 | 78 | 10.5 | 15 | 54 | 5000 | 1060 | |||
75 | 102 | 58 | 6000 | 1120 |
主体 | 轮 | 密封圈 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SUS304 | - | MC尼龙(蓝色) 导电性MC尼龙(黑色) | 聚缩醛 | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|