主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | MC尼龙(蓝色) | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体类型 | 型式 | ![]() | H | D1 | B | A | F | d | t | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
万向型 | CWMJ | 50 | N(MC尼龙) | 75 | 42 | 38 | 84 | 64 | 8.5 | 3.2 | 12 | 49 | 4000 | 812 |
65 | 93 | 57 | 48 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 57 | 5000 | 1530 | |||
75 | 102 | 65 | 6000 | 1620 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | MC尼龙(蓝色) | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|