型式 | 主体 | 轮 | 密封层 | 轴承 | |||
Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
CKZJ CKZK | 50 | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 强化塑料(黑色) | 聚丙烯 | 有 | 有 (双滚珠轴承) |
酚醛树脂(黑色) | |||||||
MC尼龙(蓝色) | |||||||
65・75 | 导电性MC尼龙(黑色) | 有 (滚针轴承) | |||||
CKZJ | 80・100 | MC尼龙(黑色) | 有 (向心球轴承) |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
主体类型 | 型式 | ![]() | B | H | A | C | F | G | d | t | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
万向型 | CKZJ | 50 | H(强化塑料) P(酚醛树脂) N(MC尼龙) D(导电性MC尼龙) | 38 | 79 | 84 | - | 64 | - | 8.5 | 3.2 | 12 | 47 | 4000 | 820 |
65 | 48 | 97 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 54 | 5000 | 1540 | |||||
75 | 107 | 6000 | 1625 | ||||||||||||
*80 | 120 | 85 | 80 | 60 | 9 | 20 | 63 | 8000 | 1680 | ||||||
*100 | 140 | 150 | 110 | 121 | 59 | 13 | 72 | 9000 | 2160 | ||||||
固定型 | CKZK | 50 | 38 | 79 | 85 | 90 | 64 | - | 8.5 | 3.2 | - | - | 4000 | 550 | |
65 | 48 | 97 | 100 | 108 | 78 | 10.5 | 5000 | 1000 | |||||||
75 | 107 | 6000 | 1060 |
型式 | 主体 | 轮 | 密封层 | 轴承 | |||
Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
CKZJ CKZK | 50 | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 强化塑料(黑色) | 聚丙烯 | 有 | 有 (双滚珠轴承) |
酚醛树脂(黑色) | |||||||
MC尼龙(蓝色) | |||||||
65・75 | 导电性MC尼龙(黑色) | 有 (滚针轴承) | |||||
CKZJ | 80・100 | MC尼龙(黑色) | 有 (向心球轴承) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|