主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 黑色电泳 | 强化尼龙(黑色) | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
主体类型 | 型式 | ![]() | H | A | d | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||
万向型 | CSHN | 65 | N(强化尼龙) | 92 | 100 | 11 | 50 | 6000 | 1700 |
75 | 106 | 55 | 1850 | ||||||
固定型 | CSHK | 65 | 92 | 104 | 11 | - | 6000 | 1300 | |
75 | 106 | 1560 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 黑色电泳 | 强化尼龙(黑色) | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|