Type | D | 轮 | 主体 | 轴承 (轮轴承部) | ||
拧入型 | 拧入带挡块型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CHJFN | CHJFNS | 50A | 特殊强化 塑料 (黑色) | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | - |
50B | ||||||
65A | 有 | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B | ||||||
CHJNM | CHJNSM | 50A | MC尼龙 (蓝色) | - | ||
50B | ||||||
65A | 有 | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B |
每个容许负载= | 最大载重 |
4个*0.8(使用4个时) |
轮径 | 使用速度 |
75mm以下 | 2km/h以下 |
100mm以下 | 4km/h以下 |
主体类型 | 型式 | ![]() (螺纹长度) | M (粗牙螺纹) | H | B | b | t | E | r | 容许负载(N) | 重量 (g) | ||
![]() | ![]() | 塑料 | MC尼龙 | ||||||||||
万向螺纹型 | CHJFN (塑料) CHJNM (MC尼龙) | *50A | 40 80 | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 51 | 1000 | 1000 | 390 |
*50B | 20 | 430 | |||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 57 | 1500 | 1500 | 620 | |||
65B | 20 | 650 | |||||||||||
75A | 16 | 107 | 61 | 1600 | 1600 | 760 | |||||||
75B | 20 | 790 | |||||||||||
万向型+螺纹式 +带挡块型 | CHJFNS (塑料) CHJNSM (MC尼龙) | *50A | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 65 | 1000 | 1000 | 430 | |
*50B | 20 | 470 | |||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 67 | 1500 | 1500 | 680 | |||
65B | 20 | 710 | |||||||||||
75A | 16 | 107 | 1600 | 1600 | 830 | ||||||||
75B | 20 | 860 |
*D50A·50B型的轮部未装入轴承。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录Type | D | 轮 | 主体 | 轴承 (轮轴承部) | ||
拧入型 | 拧入带挡块型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CHJFN | CHJFNS | 50A | 特殊强化 塑料 (黑色) | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | - |
50B | ||||||
65A | 有 | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B | ||||||
CHJNM | CHJNSM | 50A | MC尼龙 (蓝色) | - | ||
50B | ||||||
65A | 有 | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|