・材质表 |
![]() |
有轴承 |
![]() |
有轴承 |
![]() |
有轴承 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
型式 | d | H | W | 容许负载 (N) | 重量 (g) | 适用脚轮 | 交货期 | |
Type | D | |||||||
RMNA (橡胶) | 75 | 10 | 36 | 32 | 800 | 200 | CMGJ CMGK CMGS (P.2208) | 库存品 |
100 | 12 | 42 | 1200 | 410 | ||||
130 | 20 | 52 | 38 | 1800 | 750 | |||
150 | 55 | 42 | 2000 | 1000 | ||||
200 | 45 | 2500 | 1750 | 第5天 | ||||
RNTB (聚氨酯) | 75 | 10 | 35 | 32 | 1200 | 290 | 库存品 | |
100 | 12 | 42 | 1700 | 590 | ||||
130 | 20 | 52 | 38 | 2600 | 960 | |||
150 | 55 | 42 | 3000 | 1280 | ||||
200 | 5000 | 2060 | 第5天 | |||||
RVA (MC尼龙) | 75* | 10 | 35.6 | 32 | 3600 | 200 | 库存品 | |
100 | 12 | 41 | 34 | 5200 | 480 | |||
130 | 20 | 52 | 42 | 8400 | 790 | |||
150 | 55 | 44 | 10000 | 1060 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|