主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色) | 有 | 仅D75 没有 |
聚氨酯(灰色) | ||||
尼龙6(白色) |
价格说明
主体 类型 | 型式 | 轮材质 | 轮宽B | H | M (粗牙螺纹) | b | t1 | E | r | 容许负载(N) | 重量(g) | 交货期 | |||||||||
Type | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | ||||||||
螺纹型 | CMGN | 75 | R (橡胶) U (聚氨酯)*1 N (尼龙) | 25 | - | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 63 | 600 | - | 800 | 476 | - | 390 | 库存品 | - | 库存品 |
100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 80 | 1200 | 1200 | 1200 | 1026 | 1474 | 1000 | 库存品 | 9天 | 9天 | |||
万向螺纹式带挡块型 | CMGNS | 75 | 25 | - | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 72 | 600 | - | 800 | 523 | - | 445 | 库存品 | - | 库存品 | |
100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 98 | 1200 | 1200 | 1200 | 1133 | 1690 | 1100 | 库存品 | 库存品 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色) | 有 | 仅D75 没有 |
聚氨酯(灰色) | ||||
尼龙6(白色) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|