Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CMGJ・CMGK CMGS・SMGS-L | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)・聚氨酯(蓝色) MC尼龙(蓝色)・制电性橡胶(橙色) 无碳制电性聚氨酯(黄色) | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体 类型 | 型式 | ![]() 材质 | H | A | C | F1 | F2 | G | d | E | (r) | B (*) | t | 容许负载(N) | 重量(g) | 交货期 | |||||||||||||
![]() | ![]() | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | |||||||||||||
万向 型 | CMGJ | 75 | R (橡胶) U (聚氨酯) N (MC 尼龙) T (制电性橡胶) K (无碳制电 性聚氨酯) | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 66 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 560 | 650 | 560 | 560 | 520 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 |
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 85 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1060 | 1240 | 1130 | 1060 | 1010 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 105 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2000 | 2210 | 2040 | 2000 | 2310 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 120 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2340 | 2620 | 2400 | 2340 | 2630 | ||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 163 | 45(42) | 4.5 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4020 | 4180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
固定 型 | CMGK | 75 | 100 | 95 | 71 | 63 | - | 40 | 9.5 | - | - | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 490 | 550 | 490 | 490 | 440 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 | |
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 45 | 10.5 | 32(34) | 2.9 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 830 | 1010 | 920 | 830 | 770 | |||||||||||
130 | 177 | 138 | 90 | 100 | 56 | 11 | 38(42) | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 1600 | 1870 | 1640 | 1600 | 1870 | ||||||||||||
150 | 198 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1900 | 2190 | 1980 | 1900 | 2190 | |||||||||||||||||
200 | 250 | 152 | 100 | 112 | 63 | 45(42) | 4 | 2500 | 3700 | - | - | - | 3350 | 3540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
万向 型+ 带挡 块型 | CMGS | 75 | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 | |
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | |||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 42 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4250 | 4410 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CMGS-L | 75 | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 | ||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32(34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38(42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | 库存品 | |||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42(44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | 库存品 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
CMGJ・CMGK CMGS・SMGS-L | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色)・聚氨酯(蓝色) MC尼龙(蓝色)・制电性橡胶(橙色) 无碳制电性聚氨酯(黄色) | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|