主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色) | 有 | 无 |
型式 | - | 轮材质 |
CNGN50 | - | R |
安装形状 | 型式 | 轮材质 | H | B | M×P | ℓ | E | r | 容许负载(N) | 重量(g) | |
Type | D | ||||||||||
拧入型 | CNGN | 40 | R (橡胶) | 59 | 18 | 12×1.25 | 14 | 20 | 42 | 300 | 140 |
50 | 67 | 20 | 22 | 49 | 350 | 160 | |||||
65 | 84 | 12×1.75 | 25 | 25 | 60 | 230 | |||||
75 | 96 | 30 | 72 | 400 | 280 | ||||||
拧入型+ 带挡块型 | CNGNS | 40 | 59 | 18 | 12×1.25 | 14 | 20 | 60 | 300 | 150 | |
50 | 67 | 20 | 22 | 61 | 350 | 170 | |||||
65 | 84 | 12×1.75 | 25 | 25 | 71 | 245 | |||||
75 | 96 | 30 | 73 | 400 | 275 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|