Type | ![]() | ![]() |
PAAL | A5052 | 阳极氧化处理 |
PAALC | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | L型金属板 | 同步带轮 XL型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:FSLAS | 代表型号:ATP24XL037-B-N10 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | |
Type | A | B | |
PAAL | 50~1200 | 50~1000 | 1.0 |
1.5 | |||
2.0 | |||
3.0 | |||
5.0 | |||
PAALC (花纹钢板) | 3.2 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | ||||
Type | 公称型号 | A | B | F | G | N(通孔) | P(锥孔) | |
PAAL | 2H 4H 6H 8H | 50~1200 | 50~1000 | 1.0 | 9~1191 (2H・4H型) 9~595 (6H・8H型) | 5~995 (2H型) 9~991 (4H・6H型) 9~495 (8H型) | 3 4 5 6 8 | - |
1.5 | - | |||||||
2.0 | 3 | |||||||
3.0 | 5 | |||||||
5.0 | 8 | |||||||
PAALC (花纹钢板) | 3.2 | 5 |
Type | ![]() | ![]() |
PAAL | A5052 | 阳极氧化处理 |
PAALC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|