Type | [ M ]材质 | 适用 |
NETSUS0.05-200 | SUS316 | 编织型・无框架 |
NETSF0.05-200 | 编织型・带框架 | |
NETSUS0.37-20 | SUS304 | 编织型・无框架 |
NETSF0.37-20 | 编织型・带框架 |
Type | [ M ]材质 | 耐热温度 | 适用 |
NETSJ | 高密度聚乙烯 | -60~120℃ | 无框架 |
NETSJF | 带框架 |
型式 | - | A | - | B | - | 颜色 | - | C | - | d |
NETSJ 1-6.4 NETSJF4H1-6.4 NETSFNH0.37-20 | - - - | A300 A500 A400 | - - - | B200 B300 B350 | - - | G G | - - | 15 20 | - | 6.5 |
型式 | 指定单位1mm | 颜色 | T | X | Y | D | ME | ||
Type | No. | A | B | ||||||
NETSJ | 1-6.4 | 100~1200 | 100~1000 | G(绿色) | 1.7 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B(黑色) | 1 | 3.0 | 3.0 | - | - | |||
NETSUS | 0.05-200 | 100~1000 | 100~1000 | - | 0.09 | - | - | 0.05 | 200 |
0.37-20 | - | 0.5 | - | - | 0.37 | 20 |
型式 | 指定单位1mm | 颜色 | C 选择 | d 选择 | T | X | Y | D | ME | |||
Type | 公称型号 | No. | A | B | ||||||||
NETSJF | NH 4H 6H 6HV 8H |
1-6.4 | 100~700 | 100~700 | G(绿色) | 15 20 | 4.5 5.5 6.5 9 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B(黑色) | 1 | 3.0 | 3.0 | - | - | ||||||
NETSF | 0.05-200 | - | 3 | - | - | 0.05 | 200 | |||||
0.37-20 | - | 3.5 | - | - | 0.37 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|