Type | [ M ]材质 |
MPBD□ MPBH□ | 层合板(杨木) + 双面蜜胺树脂 |
PBD□ PBH□ | 层合板(杨木) |
型式 | - | A | - | B | - | 颜色 | - | R | - | U | - | E・G・K・S・X・Y・F・J |
MPBHB20 PBD12 | - - | 800 320 | - - | 600 250 | - | S | - | R20 | - | E30 - G30 - S30 - F60 |
型式 | A 指定单位1mm | B 指定单位1mm | 颜色 | R U 选择 | E | G | K | S | X | Y | F | J | |
Type | T选择 | 15~60 指定单位1mm | 指定单位1mm | ||||||||||
MPBD | 10 15 20 | 200~1200 | 200~1000 | S (灰色) | - | - | - | ||||||
MPBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
MPBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
MPBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
MPBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
MPBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
MPBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
MPBHC | E | G | K | S | - | F | J | ||||||
PBD | 12 16 20 | - | - | - | - | ||||||||
PBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
PBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
PBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
PBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
PBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
PBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
PBHC | E | G | K | S | - | F | J |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|