Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
标准型 | 带框架型 | ||
PMC | PMCF | SPCC | 镀镍 |
PMCU | PMCUF | SUS304 | - |
型式 | 指定单位1mm A | T选择 | C 选择 | P | 开孔率 % | |||
Type | D | PMC・PMCF | PMCU・PMCUF | PMCF・PMCUF | ||||
标准型 PMC PMCU | 带框架型 PMCF PMCUF | 1 | (标准型) 30~300 (带框架型) 50~300 | 0.5 0.8 | 0.5 0.8 | 10 15 20 | 2 | 22.6 |
2 | 0.5 0.8 1.0 | 1.0 | 3 | 40.2 | ||||
3 | 1.0 1.2 1.6 | 1.0 1.2 1.5 | 5 | 32.6 | ||||
4 | 7 | 29.6 | ||||||
5 | 8 | 35.4 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
标准型 | 带框架型 | ||
PMC | PMCF | SPCC | 镀镍 |
PMCU | PMCUF | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|