冲孔金属网板 带框架型
商品
评价
详情
  • 冲孔金属网板 带框架型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冲孔金属网板 带框架型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
金属网板主要用于各种过滤器、叶滤机、过滤机、造粒机、挤出机等等,主要作用是过滤掉液体或固体中的杂质,设备简单可靠,适用范围广。
边框型的可广泛用于通气盖板,滤网等用途。
网板边框为点焊成形,可轻松实现安装联接。
产品特点
特点1:材质有SPCC与SUS304,其中SPCC材质表面有镀镍处理。防锈性能好。
特点2:网板边框为点焊成形,可轻松实现安装联接。
尺寸图
尺寸图

尺寸图
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理
PMSFSPCC镀镍
PMUFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理,铝合金材质或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法
使用方法
注意事项
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理,铝合金材质或者不锈钢SUS3系材质的产品。
相关文件
面板/安装板概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
点击此处
点击此处
应用行业
智能手机电子电器锂电池
应用行业应用行业应用行业
汽车机器人医疗
应用行业应用行业应用行业
相关产品
带座轴承 T型L型金属板同步带轮 XL型
相关产品相关产品相关产品
代表型号:BGHK6000ZZ-20代表型号:FSLAS代表型号:ATP24XL037-B-N10
尺寸图
尺寸图

尺寸图
规格表
■标准型
型式指定单位1mmT选择C 选择P开孔率
TypeDABPMSFPMUF
PMSF
PMUF
150500505000.5 0.8    0.5 0.8    10 15 20222.6
20.5 0.8 1.0     1.0   340.2
3  1.0 1.2 1.6  1.0 1.2 1.5 532.6
4729.6
5835.4

■孔加工型
型式指定单位1mmT选择C 选择d选择P开孔率
Type公称型号DABPMSFPMUF
PMSF
PMUF
4H
6H
6HV
8H
150500505000.5 0.8    0.5 0.8    10
15
20
4.5
5.5
6.5
9
222.6
20.5 0.8 1.0     1.0   340.2
3  1.0 1.2 1.6   1.0 1.2 1.5 532.6
4729.6
5835.4
C=10时,不能选择d6.5・9。
材质规格
Type 材质 表面处理
PMSFSPCC镀镍
PMUFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理,铝合金材质或者不锈钢SUS3系材质的产品。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的滤网都有哪些材质?
材质有SPCC与SUS304,其中SPCC材质表面有镀镍处理。防锈性能好。
网眼有多大直径的?
按照两孔眼之间的距离规定的。具体可登录米思米官网进行查询。