产品概述
金属网板主要用于各种过滤器、叶滤机、过滤机、造粒机、挤出机等等,主要作用是过滤掉液体或固体中的杂质,设备简单可靠,适用范围广。
此款适用于零件在加工后的去油等用途。
产品特点
特点1:材质有SPCC,SUS304和A1100,其中SPCC材质表面有镀镍处理。防锈性能好。
特点2:它是一种 60° 交错型冲孔金属,可用于通风盖、过滤器等。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
PMS | SPCC | 镀镍 |
PMU | SUS304 | - |
PMAL | A1100 | - |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理,铝合金材质或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法
注意事项

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理,铝合金材质或者不锈钢SUS3系材质的产品。
相关文件
面板/安装板概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
应用行业
相关产品
尺寸图
规格表
|
PMS | PMU | PMAL |
PMS PMU | 1 | 50~700 | 50~700 | 0.5 | 0.8 | | | | 0.5 | 0.8 | | | | - | 2 | 22.6 |
2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | | | | | 1.0 | | | - | 3 | 40.2 |
3 | | | 1.0 | 1.2 | 1.6 | | | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - | 5 | 32.6 |
4 | 7 | 29.6 |
5 | 8 | 35.4 |
*8 | - | 1.5 | - | 13 | 34.3 |
PMAL | 3 | 100~700 | 100~700 | - | - | 1.0 | 2.0 | 5 | 32.6 |
5 | 8 | 35.4 |
9 | 15 | 32.6 |

*PMS不能选择D8。
材质规格
|
PMS | SPCC | 镀镍 |
PMU | SUS304 | - |
PMAL | A1100 | - |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理,铝合金材质或者不锈钢SUS3系材质的产品。
追加工