Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
PDSPHR | SPHC | 蜜胺烤漆 (底层:阳离子电沉积涂覆) |
PDSPHL | ||
PDSPHA |
型式 | - | A | - | B | - | W | - | V | - | 喷漆颜色 |
PDSPHR | - | 620 | - | 520 | - | 460 | - | 420 | - | U2280D |
型式 | - | A | - | B | - | F | - | G | - | W | - | V | - | 螺栓公称直径 | - | 喷漆颜色 |
PDSPHR4H | - | 600 | - | 500 | - | F550 | - | G470 | - | W450 | - | V400 | - | N6 | - | U2280D |
型式 | 指定单位1mm | 选择 喷漆颜色 | |||
Type | A | B | W | V | |
PDSPHR PDSPHL | 500~ 800 | 500~1500 | 400~700 | 400~1200 | 19色 参照(PDF) 喷漆颜色 种类 |
PDSPHA | 800~1200 |
型式 | 指定单位1mm | 指定单位1mm | 安装孔 | 选择 喷漆颜色 | |||||
Type | 公称型号 | A | B | F | G | W | V | N(圆孔) | |
PDSPHR PDSPHL | 4H 6H 6HV 8H | 500~ 800 | 500~1500 | 4H时 9~1186 6H时 9~593 6HV时 466~1186 8H时 233~593 | 4H时 9~1486 6H时 466~1486 6HV时 9~743 8H时 233~743 | 400~700 | 400~1200 | 3 4 5 6 8 | 19色 参照(PDF) 喷漆颜色 种类 |
PDSPHA | 800~1200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|