Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
PDSPHK | SPHC | 蜜胺烤漆 (底层:阳离子电沉积涂覆) |
PDSPHJ |
型式 | - | A | - | B | - | W | - | V | - | 喷漆颜色 |
PDSPHJ | - | 800 | - | 700 | - | 700 | - | 600 | - | UN95 |
型式 | - | A | - | B | - | F | - | G | - | W | - | V | - | 螺栓公称直径 | - | 喷漆颜色 |
PDSPHK6H | - | 800 | - | 600 | - | F380 | - | G500 | - | W500 | - | V400 | - | N6 | - | U2280D |
型式 | 指定单位1mm | 指定单位1mm | 选择 喷漆颜色 | ||
Type | A | B | W | V | |
PDSPHK (标准型) PDSPHJ (大开口型) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 100 ~ 950 [ ! ] | 100 ~ 950 [ ! ] | 19色 P.873 喷漆颜色 种类 |
型式 | 指定单位1mm | 指定单位1mm | 指定单位1mm | 安装孔 | 选择 喷漆颜色 | ||||
Type | 公称型号 | A | B | F | G | W | V | N(圆孔) | |
PDSPHK (标准型)PDSPHJ (大开口型) | 4H 6H 6HV 8H | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 4H时 9~1186 6H时 9~593 6HV时 364~1186 8H时 182~593 | 4H时 9~986 6H时 364~986 6HV时 9~493 8H时 182~493 | 100 ~ 950 [ ! ] | 100 ~ 950 [ ! ] | 3 4 5 6 8 | 19色 P2068 喷漆颜色 种类 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|