型式 | ![]() | ![]() | ![]() 选择 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
指定单位1mm | 通孔 | 锥孔 | |||||||||||
![]() | ![]() | A≥B | PYA | PYBA | PYTA PYBTA | 指定单位0.5mm | N | P | |||||
PYA PYBA PYTA PYBTA | 2H 4H 6H 8H | 20~1200 | 20~1000 | 1 | − | − | 6~1191.5 (2H·4H) 6~595.5 (6H·8H) | 4.5~995.5 (2H) 6~991.5 (4H·6H) 6~495.5 (8H) | 3 4 5 6 8 10 | − | |||
2 | − | − | − | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | − | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
孔数 | F尺寸 | G尺寸 |
2H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 |
4H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
6H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
8H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2 |
Type | ![]() | 品级 | 颜色 | 全光线透射率 | 使用环境温度 |
PYA | PET | 标准级 | 透明 | 87% | -15~55℃ |
PYBA | 标准级 | 烟褐色 | 28% | ||
PYTA | 制电级 | 透明 | 77% | ||
PYBTA | 制电级 | 烟褐色 | 30% |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位0.5mm![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ![]() d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位0.5mm![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|