Type | PYA | PYBA | PYTA | PYBTA | |
级别 | 标准级 | 制电级 | |||
颜色 | 透明 | 烟褐色 | 透明 | 烟褐色 | |
透射率 | 87% | 28% | 77% | 30% | |
表面电阻率 | >1010 | 106~108 | |||
固有体积电阻率 | >1011 | >1017 | |||
强度 | ○ | ||||
加工性 | 切削 | ◎ | |||
开孔 | ◎ | ||||
弯曲 | ◎ | ||||
粘接 | △ | ||||
特长 | 冲击强度约为丙烯的4倍,成本方面也占有优势。顺应去聚氯乙烯的潮流而使用激增的材质。加工性强,可粘接。耐热温度低,特别是厚度较薄的产品,温度高于常温时会发生弯曲。 |
T | T尺寸公差 |
1 | ±0.15 |
2・3 | ±0.2 |
4・5 | ±0.3 |
8 | ±0.6 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | √ | 材料 | ~ |
孔数 | F尺寸 | G尺寸 |
2H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 |
4H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
6H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
8H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2 |
N(通孔) | P(锥孔) |
![]() | ![]() |
![]() |
Type | ![]() | 颜色 | 全光线透射率 | 使用环境温度 |
PYA | 标准型 | 透明 | 87% | -15~55℃ |
PYBA | 标准型 | 烟褐色 | 28% | |
PYDA | 标准型 | 橙色 | 45% | |
PYTA | 制电级 | 透明 | 77% | |
PYBTA | 制电级 | 烟褐色 | 30% |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 与铝合金型材配套使用。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 与铝合金型材配套使用,具备一定防静电特性。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
T | T尺寸公差 |
1 | ±0.15 |
2・3 | ±0.2 |
4・5 | ±0.3 |
8 | ±0.6 |
加工方式 | 侧面4面 | 双面 | ||
加工方法 | 精加工符号 | 加工方法 | 精加工符号 | |
圆盘锯切断 | 圆盘锯切断 | √ | 材料 | ~ |
孔数 | F尺寸 | G尺寸 |
2H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 |
4H | d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
6H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5 |
8H | d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2 | d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2 |
N(通孔) | P(锥孔) |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
标准尺寸 | 指定单位1mm | 选择 | |
PYA(标准级 透明) | 20~1200 | 20~1000 | 1・2・3・4・5・8 |
PYBA(标准级 烟褐色) | 3・4・5 | ||
PYDA(标准级 橙色) PYTA(制电级 透明) PYBTA(制电级 烟褐色) | 3・5 | ||
大尺寸 | 1201~2000 | 20~1000 | 3・5 |
L-PYA(标准级 透明) L-PYBA(标准级 烟褐色) L-PYDA(标准级 橙色) L-PYTA(制电级 透明) L-PYBTA(制电级 烟褐色) |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
通孔 | 锥孔 | 梨形孔 | 螺纹套 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 指定单位1mm | PYA | PYBA | PYDA PYTA PYBTA | 指定单位0.5mm | N | P | Q | M | L | |||||||
PYA (标准级 透明) PYBA (标准级 烟褐色)PYDA (标准级 橙色) PYTA (制电级 透明) PYBTA (制电级 烟褐色) | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H 8H | 20~1200 | 20~1000 | 1 | - | - | 6~1191.5 (2H・4H) 4.5~1195.5 (2HL) 6~595.5 (6H・8H) | 4.5~995.5 (2H) 6~991.5 (2HL・4H・6H) 6~495.5 (8H) | 3 4 5 6 8 10 | - | 5 6 8 | - | 根据表1选择 | |||||
2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||
4 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | - | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 |
Type | ![]() | 颜色 | 全光线透射率 | 使用环境温度 |
PYA | 标准型 | 透明 | 87% | -15~55℃ |
PYBA | 标准型 | 烟褐色 | 28% | |
PYDA | 标准型 | 橙色 | 45% | |
PYTA | 制电级 | 透明 | 77% | |
PYBTA | 制电级 | 烟褐色 | 30% |
Alterations | 铝合金型材隐藏式接头用切口 | 4倾角避让加工 | 倒角R加工 | 倾角加工 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | F□□·E□□·J□□·K□□ | CN | CRA·CRB·CRC·CRD | CCA·CCB·CCC·CCD |
Spec. | 进行铝合金型材隐藏式接头用避让加工。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CN=指定单位1mm 对4角进行避让切割。 ![]() ![]() 指定方法 CN=25→CN25 ![]() | 对任意角进行R加工。 R=指定单位5mm ![]() ![]() 指定方法 (例) 对A与C角进行R10加工 CRA10-CRC10 ![]() | 可加工任意倾角。 5≤倾角加工≤50 指定单位5mm 指定方法 (例)对A和D倾角按C5进行切割时→CCA5-CCD5 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|