型式 | [ M ]材质 | 喷涂 | 表面颜色 | 使用环境温度 | |
芯材 | 表面材料 | ||||
①HFPAL | 黑色聚乙烯低发泡 | A3004 | 聚酯树脂类烤漆 | 银色 | 0~80℃ |
②HFPALT | 聚酯树脂类静电烤漆 | 象牙色 | |||
③HFPSTW | 白色聚乙烯低发泡 | SPCC | 白板用聚酯树脂类烤漆 | 白色 | |
④HFPSLW | 白色聚乙烯泡沫体 | A3004 | 聚酯树脂类烤漆 | 银色* | |
⑤HFPSTB | 黑色聚乙烯低发泡 | A1100 | 黑色聚酯树脂类烤漆 | 黑色 | |
⑥HFPAPA | 黑色聚乙烯低发泡 | A3004 | 聚酯树脂类烤漆 | 银色 | |
⑦HFPAPB |
型式 | - | T | - | A | - | B |
HFPAL | - | 3 | - | 600 | - | 400 |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | F | - | G | - | 孔径D |
HFPAL4H | - | 3 | - | 800 | - | 600 | - | 700 | - | 500 | - | D7 |
型式 | T | 指定单位1mm | |
A | B | ||
HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB HFPAPA HFPAPB | 3 | 50~1800 | 50~900 |
HFPSLW | 5 |
型式 | T | 指定单位1mm | 指定单位1mm | 孔径 D | |||
Type | 公称型号 | A | B | F | G | ||
HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB | 2H | 3 | 50~1800 | 50~900 | 9~1791 | 9~895 | 3.5 4.5 5.5 7 |
4H | 9~891 | ||||||
6H | 9~895 | ||||||
8H | 9~445 | ||||||
HFPSLW | 2H | 5 | 9~1791 | 9~895 | 3.5 4.5 5.5 7 | ||
4H | 9~891 | ||||||
6H | 9~895 | ||||||
8H | 9~445 |
项目 | 单位 | ① HFPAL | ② HFPALT | ③ HFPSTW | ⑤ HFPSTB | ⑥ HFPAPA | ⑦ HFPAPB | ④ HFPSLW |
表面密度 | (kg/m2) | 2.6 | 3.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 3.4 |
厚度 | mm | 3.0 | 5.0 | |||||
厚度精度 | mm | ±0.3 | ±0.5 | |||||
艾佐德冲击强度 | N・cm/cm2 | 147 | 110 |
表面涂装性质 | 耐酸性 | 5% HCI | 无异常 |
耐碱性 | 5% NaOH | 无异常 | |
耐油性 | 挥发油 10天 | 无异常 | |
耐盐水喷雾性 | 5% NaCl 35℃ 1000小时 | 无异常 | |
耐湿性 | 湿度95% 温度50℃ 1000小时 | 无异常 | |
耐光性 | 室外暴露 3年 | 良好 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|