不锈钢面板
商品
评价
详情
  • 不锈钢面板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

不锈钢面板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
可用于设备外罩等处的不锈钢制面板。
 
不锈钢面板:相关图像

・材质表

Type[ M ]材质精加工方法
PASUSSUS304单面#400研磨
PMSUS单面镜面加工(#800研磨,无磨痕)
PHSUS发纹处理型

 

尺寸图
不锈钢面板:相关图像
规格表
■标准型
型式指定单位1mm选择
T
TypeAB
PASUS(#400研磨)
PHSUS(发纹处理型)
5012005010000.8
1.0
1.2
1.5
2.0

2.5
3.0
PMSUS(镜面加工)50800508001.0

■孔加工型
型式指定单位1mm选择
T
指定单位1mm螺栓公称直径选择
Type公称型号ABFGN(通孔)P(锥孔)
PASUS(#400研磨)
PHSUS(发纹处理型)
2H

4H

6H

8H
5012005010000.891191(2H・4H型)
9595(6H・8H型)
5995(2H型)
9991(4H・6H型)
9495(8H型)
3

4

5

6

8
-
1.0-
1.2-
1.5-
2.03
2.54
3.05
PMSUS
(镜面加工)
50800508001.09791(2H・4H型)
9395(6H・8H型)
5795(2H型)
9791(4H・6H型)
9395(8H型)
-
[ ! ]选择2H、4H型时,F尺寸的指定范围必须满足:d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5;选择6H、8H型时必须满足:d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5。
[ ! ]选择2H型时,G尺寸的指定范围必须满足:d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5;选择4H、6H型时必须满足:d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5;选择8H型时必须满足:d(d1)+5≤G≤B/2-d(d1)/2-2.5。
(d选择通孔、d1为选择锥孔时)
材质规格
Type[ M ]材质精加工方法
PASUSSUS304单面#400研磨
PMSUS单面镜面加工(#800研磨,无磨痕)
PHSUS发纹处理型
追加工
不锈钢面板:相关图像

 

概述・特性

不锈钢面板:相关图像
■精度基准
◦T尺寸公差
◦A・B尺寸公差
T 0.8 1.0・1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
±0.09 ±0.10 ±0.12 ±0.17 ±0.20 ±0.25
1000以下 ±0.5
超过1000的尺寸 ±1.0