Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
L尺寸指定型 | 3000mm 6根一组 | 4000mm 5根一组 | ||
FFA | FFATS | FFAKS | A6N01SS−T5 | 阳极氧化处理 |
FFAU | FFAUTS | FFAUKS | ||
FFAS | FFASTS | FFASKS |
型式 | − | L |
FFA28 FFATS28 | − | 1800 |
型式 | L 指定单位1mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 |
截面二阶矩mm4 | ||
Type | No. | ℓx | ℓy | |||
FFA | 28 | 60~4000 | 0.37 | 137.2 | 1.07×104 | 1.07×104 |
FFAU | 0.82 | 303.1 | 1.86×104 | 1.86×104 | ||
FFAS | 0.42 | 155.6 | 1.11×104 | 1.12×104 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|