Type | 主体 | 轮 | 轴承 | |
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ M ] 材质 | ||
PHCHK PHCH PHCHS PHCHF PHCHFS PHCHPJ | SPHC | 光泽镀锌 | 合成橡胶 | 有 |
请参阅下文 | ||||
合成橡胶 |
价格说明
旋转 | 型式 | P | M | B | H | A | C | F (F1) | d | E | G (G1) | 轮 颜色 | 容许负载 N{kgf} | 重量kg(挡块) | 单价(元) | |||
Type | D | 无 | 带 | 无挡块 | 带挡块 | |||||||||||||
固定 | PHCHK | *100 | 74 | 8 | 32 | 130 | 110 | 70 | 90(80) | 10.5 | - | 50(45) | 黑色 | 981{100} | 0.83 | - | - | |
130 | 107 | 38 | 177 | 138 | 90 | 100 | 11 | 56 | 1765{180} | 1.6 | ||||||||
150 | 42 | 198 | 1961{200} | 1.9 | ||||||||||||||
万向 | PHCH PHCHS (带挡块) | *100 | 74 | 8 | 32 | 130 | 90 | 90 | 71(68) | 10.5 | 30 | 71(68) | 981{100} | 1.06 | 1.16 | |||
130 | 107 | 38 | 177 | 120 | 105 | 90 | 11 | 40 | 80 | 1765{180} | 2.0 | 2.16 | ||||||
150 | 42 | 198 | 45 | 1961{200} | 2.34 | 2.54 |
型式 | 轮材质 | d1 | B | H | J | E | 扳手宽度mm | 重量kg | 单价(元) | ||||||
Type | D | 成分C颜色 | R(合成橡胶) | N(尼龙) | U(聚氨酯) | T(导电性橡胶) | M(MC尼龙) | C(铁:FC20) | |||||||
PHCHF | 50 | R (合成橡胶C黑色*1) N (尼龙C白色) M (MC尼龙C藏青色)*2 U (聚氨酯C茶色) T (导电性橡胶C黑色) C (铁:FC20光泽镀锌)*2 | 24 | 20 | 70 | 36 | 22 | 14 | 0.18 | ||||||
75 | 25 | 100 | 38 | 28 | 21 | 0.49 | |||||||||
100 | 132 | 60 | 31 | 0.66 | - | - | |||||||||
PHCHFS (带挡块) | 50 | 24 | 20 | 70 | 36 | 22 | 14 | 0.18 | |||||||
75 | 25 | 100 | 38 | 28 | 21 | 0.49 | |||||||||
100 | 132 | 60 | 31 | 0.66 | - | - |
型式 | 对应脚轮 D | 重量(g) | 单价(元) | |
Type | No. | |||
PFSP | 14 | 50 | 18 | |
21 | 75C100 | 58 |
插入 对象 | 型式 | d1 | B | H | J | E | 扳手宽度mm | 轮颜色 | 容许负载N{kgf} | 重量 kg | 单价(元) | ||
Type | D | 无挡块 | 带挡块 | ||||||||||
塑料*接头 | PHCHPJ | 50 | 28 | 20 | 67 | 28 | 22 | 17 | 黑色 | 343{35} | 0.15 |
D | 容许负载N{kgf} | |||||
R(合成橡胶) | N(尼龙) | U(聚氨酯) | T(导电性橡胶) | M(MC尼龙) | C(铁:FC20) | |
50 | 343{35} | 392{40} | 392{40} | 343{35} | 392{40} | |
75 | 588{60} | 784{80} | 686{70} | 588{60} | 784{80} | |
100 | 588{60} | 588{60} | 490{50} | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|