部品 | ![]() | ![]() |
帘片(标准型) | PE・EVA | − |
帘片(防静电型) | PE | − |
圆眼钮 | C5212B | 镀镍 |
滑钩 | PA | − |
帘片固定件 | PP | − |
型式 | ![]() 指定单位100mm | ![]() 指定单位200mm | 使用薄膜 P.1906 | |
![]() | ![]() | |||
HPEFC | 6 8 | 1200~2400 | 600~1200 | HPEFT0.2 |
HPEDC | HPEDT0.2 |
型式 | 数量 |
HFCFC | 10 |
型式 | 适用型材 (系列) | 帘片宽度 W | 圆眼钮个数 | 附带滑钩·帘片固定件 | ||
滑钩 | 套数 | 帘片固定件 个数 | ||||
HPEFC6 HPEDC6 | 6系列 | 600 | 2 | HFCFS6 | 2 | 2 |
800 | 3 | 3 | 3 | |||
1000 | 4 | 4 | 4 | |||
1200 | 5 | 5 | 5 | |||
HPEFC8 HPEDC8 | 8系列/ 8-45系列 | 600 | 2 | HFCFS8 | 2 | 2 |
800 | 3 | 3 | 3 | |||
1000 | 4 | 4 | 4 | |||
1200 | 5 | 5 | 5 |
部品 | ![]() | ![]() |
帘片(标准型) | PE・EVA | − |
帘片(防静电型) | PE | − |
圆眼钮 | C5212B | 镀镍 |
滑钩 | PA | − |
帘片固定件 | PP | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|