价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
HMGCC5 HBCS5 | - | 1 |
型式 | 构成零件 | 压入力 | 拉伸力 | 交货期 | |||||||||||||
球形扣侧 | 门侧 | ||||||||||||||||
Type | No. | 球形扣 | 安装支架 | 扣安装用 | 型材安装用 | 门侧扣 | 扣安装用 | ||||||||||
安装螺丝 | 数量 | 螺栓 | 数量 | T螺帽 | 数量 | 安装螺丝 | 数量 | T螺帽 | 数量 | ||||||||
HBCS | 5 | ① | ③ | 平头螺栓 M4×6 | 2 | SCB5-8 | 2 | HNTT5-5 | 2 | ② | 平头螺栓 M4×8 | 2 | HNTT5-4 | 2 | 27.5N | 18.6N | 库存品 |
6 | ④ | SCB5-10 | HNTT6-5 | 库存品 | |||||||||||||
8 | ⑤ | SCB5-12 | HNTT8-5 | 库存品 | |||||||||||||
8-45 | ⑥ | SCB5-15 | HNTT8-5 | 库存品 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|