![]() | ![]() | |
①主体 | SUS316 | 抛光 |
②轴 | - |
型式 | 容许负载 (N) | 重量 (g) | L | W | P | S | C | C1 | T | N | 适用螺栓·螺帽 | 交货期 | |||||
![]() | ![]() | 通孔 | 锪锥孔 | 螺栓 | 个数 | 螺栓 | 个数 | ||||||||||
SHHPSZ | 6 | 350 | 110 | 47 | 48 | 30 | 32 | 6 | 14 | 5 | 5.5 | 11 | FB5-10 | 4 | HNTT6-5 | 4 | 库存品 |
8 | 450 | 190 | 63 | 62 | 37 | 42 | 6 | 14 | 5 | 6.5 | 13 | FB6-12 | 4 | HNTT8-6 | 4 | 库存品 | |
8-45 | 450 | 190 | 63 | 80 | 43 | 47 | 8 | 16 | 6 | 6.5 | 13 | FB6-15 | 4 | HNTT8-6 | 4 | 库存品 |
![]() | ![]() | |
①主体 | SUS316 | 抛光 |
②轴 | - |
Alteration | Code | Spec. | 蝶形铰链 | No. | 单侧孔数 |
配备适用的螺栓、 螺帽 | SET | 配备适用的螺栓、螺帽。![]() | SHHPS SHHPSK SHHPT SHHPSD | 5 | 2 |
3 | |||||
6 | 2 | ||||
3 | |||||
8 | 2 | ||||
3 | |||||
845 | 2 | ||||
3 |
Alteration | Code | Spec. | 蝶形铰链 | No. |
配备适用的螺栓、 螺帽 | SET SST (不锈钢) | 配备适用的螺栓、螺帽。 指定SST时,配备不锈钢型螺栓、螺帽。 ※SHPSNA不可选择SET | SHHPSZ | 6 |
8 | ||||
8-45 | ||||
SHPSNA | 5 | |||
6 | ||||
8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|