Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | 回转部 | 轮部 | |
HSMC HSMCS | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色) 尼龙(白色)·聚氨酯(茶色) | 有 | 无 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
HSMC75 HCHJF65 | - - | R N |
型式(![]() ![]() ![]() |
HCFY6-130 |
主体类型 | 型式 | ![]() | 适用型材 | H | B | d | E | r | 容许负载N | 重量(g) | 交货期 | |||||||
![]() | ![]() | R | N | U | R | N | U | R | N | U | ||||||||
万向型 | HSMC | 50 | R(橡胶) N(尼龙) U(聚氨酯) | HFS5-2020 | 70 | 28 | 5.3 | 27 | 53 | 500 | 600 | - | 462 | 437 | - | 库存品 | 库存品 | - |
65 | HFS6-3030 | 85 | 25 | 6.5 | 60 | 500 | 700 | 600 | 526 | 460 | 475 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | ||||
75 | HFS8-4040·8-4545 | 93 | 8.8 | 28 | 66 | 600 | 800 | 700 | 552 | 458 | 478 | 库存品 | ||||||
万向型 带档块型 | HSMCS | 50 | HFS5-2020 | 70 | 28 | 5.3 | 27 | 67 | 500 | 600 | - | 521 | 496 | - | 第9天 | - | ||
65 | HFS6-3030 | 85 | 25 | 6.5 | 68 | 500 | 700 | 600 | 538 | 472 | 487 | 第9天 | ||||||
75 | HFS8-4040·8-4545 | 93 | 8.8 | 28 | 600 | 800 | 700 | 604 | 510 | 530 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | 回转部 | 轮部 | |
HSMC HSMCS | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 合成橡胶(黑色) 尼龙(白色)·聚氨酯(茶色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|