型式(Type·No.) |
HAJCHP6060 |
型式 | 脚轮 容许负载 kN(kgf) | 调节 脚座 容许负载 kN(kgf) | 重量 kg | 构成零件 | 交货期 | |||||||||
板 | 调节 脚座 | 脚轮 | 型材安装 | |||||||||||
Type | No. | 主体 | 安装螺栓 | 数量 | 安装螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | ||||||
HAJCHP | 5 | 0.9(100) | 4.9(500) | 0.86 | HAJPC5 | NFJN12-100 | HCHA12-100 | - | - | CBM5-10 | 4 | HNTT5-5 | 4 | 第11天 |
2525 | HAJPC2525 | |||||||||||||
54040 | 1.4(150) | 16.6(1700) | 1.62 | HAJPC54040 | NFJN16-150 | CHJF50S | CBM6-10 | 4 | CBM5-15 | 8 | 8 | |||
6 | 4.9(500) | 0.9 | HAJPC6 | NFJN12-100 | HCHA12-150 | - | - | CBM6-12 | 4 | HNTT6-6 | 4 | |||
8* | 16.6(1700) | 2.2 | HAJPC8 | FJFN16-150 | CHJF50S | CBM6-12 | 4 | CBM8-20 | HNTT8-8 | |||||
5050 | 1.7(170) | HAJPC5050 | CBM6-10 | CBM6-15 | 8 | HNTT6-6 | 8 | |||||||
6060 | 1.4(150) | 1.9 | HAJPC6060 | |||||||||||
8080 | 2.9(300) | 39.2(4000) | 3.4 | HAJPC8080 | FJFN20-150 | CSHN-S75-H | CBM8-12 | CBM8-25 | HNTT8-8 | 库存品 | ||||
9090 | 3.9 | HAJPC9090 | 第11天 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HAJP·HAJPC·HAJPD | SS400(热锻造)粗加工 | 铬酸盐光泽处理 |
HAJPSS·HAJPCS·HAJPDS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|