型式 | |
Type | 轮材质(颜色) |
HCFT·HCFTK-R·HCFTK-L·SHCFT | 尼龙(灰色)※ |
HCFTU | 聚氨酯(绿色) |
HCFTM | MC尼龙(蓝色) |
HCFTD·SHCFTD | 导电性MC尼龙(黑色) |
No. | 主体 | 支撑螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
60 130 | ADC12 | 黑色喷涂 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
250 350 | SPHC | 铬酸盐光泽处理 (黑色) | ||
500 | FCD45 | 黑色喷涂 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
脚轮 类型 | 型式 | 容许负载 | 重量 g | 适用螺栓·螺帽 | 交货期 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | kg | N | 螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | HCFT | HCFTU | HCFTM | HCFTD | HCFTK-L HCFTK-R | SHCFT | SHCFTD | ||
万向型 | HCFT | 5 | 60 | 60 | 588 | 600 | CBM5-15 | 4 | HNTT5-5 | 4 | 库存品 | - | - | - | - | - | - |
6 | CBM6-15 | HNTT6-6 | |||||||||||||||
万向型 | HCFT HCFTM HCFTD | 6 | 130 | 130 | 1275 | 1100 | CBM6-20 | 4 | HNTT6-6 | 4 | 库存品 | - | 第5天 | 库存品 | - | - | - |
8 | CBM8-25 | HNTT8-8 | 库存品 | ||||||||||||||
固定型 | HCFTK-L HCFTK-R | 6 | 130 | 130 | 1275 | 1100 | CBM6-20 | 4 | HNTT6-6 | 4 | - | - | - | - | 库存品 | - | - |
8 | CBM8-25 | HNTT8-8 | 第5天 | ||||||||||||||
万向型 | HCFT HCFTU HCFTM HCFTD | 6 | 250 | 250 | 2452 | 1445 | CBM8-25 | 4 | HNTT6-6 | 4 | 库存品 | 库存品 | 第5天 | 库存品 | - | - | - |
8 | CBM8-15 | HNTT8-8 | 第5天 | ||||||||||||||
350 | 350 | 3432 | 2170 | 库存品 | |||||||||||||
万向型 | HCFT HCFTM HCFTD | 8 | 500 | 500 | 4902 | 5600 | CBM8-30 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 第5天 | - | 第5天 | 第5天 | - | - | - |
万向型 | SHCFT | 5 | 60 | 60 | 588 | 600 | SCB5-20 | 4 | HNTTSN5-5 | 4 | - | - | - | - | - | 第5天 | - |
6 | SCB6-20 | HNTTSN6-6 | - | - | - | - | - | 库存品 | |||||||||
130 | 130 | 1275 | 1100 | - | - | - | - | - | 第5天 | ||||||||
万向型 | SHCFT SHCFTD | 8 | 130 | 130 | 1275 | 1100 | SCB8-25 | 4 | HNTTSN8-8 | 4 | - | - | - | - | - | 库存品 | 第5天 |
HCFT6-130、8-130与HCFTK6-130、8-130的安装高度相同,因此可并排使用。
库存品···隔日上海·广州发货
P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)
制作品···上海·广州发货
不销售未标记交货期的产品。
SHCFT、SHCFT、SHCFTD的调整块和脚轮的材质为不锈钢(SUS304)。
型式 | |
Type | 轮材质(颜色) |
HCFT·HCFTK-R·HCFTK-L·SHCFT | 尼龙※ |
HCFTU | 聚氨酯(绿色) |
HCFTM | MC尼龙(蓝色) |
HCFTD·SHCFTD | 导电性MC尼龙(黑色) |
No. | 主体 | 支撑螺栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
60 130 | ADC12 | 黑色喷涂 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
250 350 | SPHC | 铬酸盐光泽处理 (黑色) | ||
500 | FCD45 | 黑色喷涂 |
Alteration | Code | Spec. | 连体形脚轮组件 | 构成零件 | |||||
Type | No. | 负载 | 螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | |||
适用螺栓螺帽组件 | SET | 配备适用的螺栓、螺帽。 | HCFT | 5 | 60 | CBM5-15 | 4 | HNTT5-5 | 4 |
HCFT | 6 | 60 | CBM6-15 | HNTT6-6 | |||||
HCFT,HCFTK-R,HCFTK-L,HCFTM,HCFTD | 130 | CBM6-20 | |||||||
HCFT,HCFTU,HCFTM,HCFTD | 250 | CBM6-12 | |||||||
HCFT,HCFTK-R,HCFTK-L,HCFTM,HCFTD | 8 | 130 | CBM8-25 | HNTT8-8 | |||||
HCFT,HCFTU,HCFTM,HCFTD | 250 | CBM8-15 | |||||||
350 | |||||||||
HCFT,HCFTM,HCFTD | 500 | CBM8-30 |
Alterations | 变更脚轮调整螺栓长度 | |||||
Code | BL100 | BL150 | ||||
Spec. 变更标准调整块的长度。 | 负载 | 自地面的高度 | 负载 | 自地面的高度 | ||
标准 | 变更后 | 标准 | 变更后 | |||
60 | 78 | 132 | 60 | 78 | 178 | |
130 | 113 | 152 | 130 | 113 | 200 | |
250 | 101 | 145 | 250 | 101 | 191 | |
350 | 111 | 150 | 350 | 111 | 200 | |
— | 500 | 150 | 210 |
※通过变更脚轮调整螺栓的长度,可提高地面与脚轮之间的高度。 但脚轮调整螺栓会突出安装板面。 | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|