加强用型材支架 8系列用/后装简易支架
商品
评价
详情
  • 加强用型材支架 8系列用/后装简易支架
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

加强用型材支架 8系列用/后装简易支架

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
用于槽宽10mm铝合金型材专用后装简易支架;采用单个螺栓紧固连接,实现了组装的简易化;同时在支架上面加工了面板用的安装孔,可以轻松的将面板固定在型材上面。如果有设计变更也不用烦恼,直接将支架从型材测量放入即可实现安装,让组装不再成为负担,更为简易,便捷。
后装简易支架
尺寸图
通过1个螺栓紧固即可轻松连接2根铝合金型材。
 
后装简易支架尺寸图-1后装简易支架尺寸图-2
・材质表
Type材质表面处理
①连接板SPCC铬酸盐光泽处理
②连接支架相当于S45C
③内六角螺栓SCM435
产品特点
后装简易支架产品特点
1,单个螺栓紧固;可以大大节省了组装的时间,只用1个内六角螺栓即可将2根型材进行连接.
2,增设面板安装孔;如果需要增加面板安装的,不需要再另外单独加工,支架本身已加工好M5螺纹孔,可直接用螺栓连接面板。
3,后装型;针对经常有设计变更的案件,可随时进行变更,方便,简易,快捷。
 
后装简易支架模型图
规格概述
■连接方法
步骤主视图侧视图示意图说明
1后装简易支架连接方法-1后装简易支架连接方法-1后装简易支架连接方法-1放置2根铝合金型材,并调整位置。
2后装简易支架连接方法-2后装简易支架连接方法-2后装简易支架连接方法-2将②连接支架嵌入铝合金型材的槽内。
3后装简易支架连接方法-3后装简易支架连接方法-3后装简易支架连接方法-3将①连接板罩在②连接支架上。
4后装简易支架连接方法-4后装简易支架连接方法-4后装简易支架连接方法-4用③内六角螺栓紧固。
(参考紧固扭矩15N・m)
注:①连接板可能会变形,因此请注意不要过度紧固螺栓。
使用案例
■使用例
后装简易支架使用例-1
支架上面有加工好的螺纹孔,用于面板的安装。
后装简易支架使用例-2
为带有2列槽的铝合金型材时,可在2列槽内进行安装。
相关文件
规格表
型式
HABL8

型式重量
(g)
附属螺栓容许负载
(N)
Type螺栓数量
HABL8120内六角螺栓
M8×15
1800

使用例

HFS8系列用 后装简易支架:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
支架型号后面的数字代表什么?
支架后面的数字与铝合金型材的系列一致,只要对应起来大部分是可以使用的,由于该规格是两列槽,因此型材也是需要选择两列槽的对应系列才可以配套使用。
铝合金型材能否使用JIS标准的六角螺帽或四角螺帽?
不能使用。MISUMI通过使用铝合金型材专用的螺帽,确保较大的受压面积以防止铝合金彩礼压曲。
※可以用于扁型材(P.2231・2233)