型式 | L 指定单位1mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | ||
Type | No. | ℓx | ℓy | |||
HFSFEW | 30-3 | 50~4000 | 0.395 | 145 | 1132 | 10040 |
30-5 | 0.476 | 175 | 2148 | 10160 | ||
40-3 | 0.51 | 188 | 1524 | 23770 | ||
40-5 | 0.64 | 235 | 2844 | 23890 |
Alterations | 加工沉孔 | 加工通孔 | ||||
Code | Z 选择 | XA XB XC XD XE | D 选择 | XA XB XC XD XE | ||
Spec. | Z | d | d₁ | 自左端的距离 mm | ΦD | 自左端的距离 mm |
孔尺寸 孔位置的指示 | 5 | 5.5 | 9.5 | 7~(L-7) | 3.5 | 7~(L-7) |
6 | 6.5 | 11 | 4.5 | |||
— | 5.5 | |||||
6.5 |
Alteration | 45°切割 ![]() | |
左 | 右 | |
Code | LCT45 | RCT45 |
Spec. | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|