型式(![]() ![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
HFHL3030 | - | 3 | - | 800 |
型式 | ![]() | ![]() 指定单位1mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ℓx×104 | ℓy×104 | ||||
HFHC (槽型) | 15 | 15 | 2 | 300~2000 | 0.222 | 82 | 0.1433 | 0.227 |
30 | 0.304 | 112 | 0.232 | 1.471 | ||||
20 | 20 | 0.304 | 112 | 0.453 | 0.719 | |||
40 | 0.412 | 152 | 0.576 | 3.668 | ||||
25 | 25 | 0.381 | 142 | 1.479 | 0.911 | |||
50 | 3 | 0.761 | 282 | 1.640 | 10.42 |
Alterations | 加工通孔 | ||||||||||||||||||||
Spec. | 在型材上加工通孔。
![]() ![]() ![]() ![]() N为公称直径。
指定方法 孔尺寸·孔位置的指示(例) ![]() 追加加工面 ![]() ![]() |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
通用铝合金型材 L型 | 内六角螺栓(盖螺栓) 不锈钢型 | 六角螺帽 |
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() | ![]() 指定单位1mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ℓx×104 | ℓy×104 | ||||
HFHC (槽型) | 15 | 15 | 2 | 300~2000 | 0.222 | 82 | 0.1433 | 0.227 |
30 | 0.304 | 112 | 0.232 | 1.471 | ||||
20 | 20 | 0.304 | 112 | 0.453 | 0.719 | |||
40 | 0.412 | 152 | 0.576 | 3.668 | ||||
25 | 25 | 0.381 | 142 | 1.479 | 0.911 | |||
50 | 3 | 0.761 | 282 | 1.640 | 10.42 |
Alterations | 加工通孔 | ||||||||||||||||||||||||
Spec. | 在型材上加工通孔。
![]() ![]() ![]() ![]() | N为公称直径。
| 指定方法 孔尺寸·孔位置的指示(例)![]() | 追加加工面![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|