Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HFLBT□ | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFLBT□ | A6063SS-T5 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | ||
![]() | ![]() | ℓx | ℓy | |||
HFLBT | 5 | 300~3000 | 1.13 | 420 | 3.70×104 | 3.70×104 |
6 | 2.3 | 850 | 19.06×104 | 19.06×104 | ||
8 | 5.3 | 1961 | 109.9×104 | 109.9×104 | ||
NFLBT | 5 | 1.13 | 420 | 3.70×104 | 3.70×104 | |
6 | 2.3 | 850 | 19.06×104 | 19.06×104 | ||
8 | 5.3 | 1961 | 109.9×104 | 109.9×104 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HFLBT□ | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFLBT□ | A6063SS-T5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|