双接头套件 先装型/标准型材用隐藏式连接件
商品
评价
详情
  • 双接头套件 先装型/标准型材用隐藏式连接件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双接头套件 先装型/标准型材用隐藏式连接件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
适用于铝合金型材的隐藏式连接组件; 采用不锈钢SUS316材质进行烧结处理制作的,所以耐腐蚀性优越。
产品分两种,一个是标准系列,另外一种是偏心螺帽系列产品,组件包含连接件、配套先装螺母、固定螺钉等产品,采购和使用非常方便。偏心螺帽系列是考虑到作业人员拧扳手时不顺手而设计的,通过拧内六角扳手固定螺栓使用。
产品图
尺寸图
适用于各种系列型材的隐藏连接组件HDJSN系列,还包含了先装螺帽、固定螺钉附属品。已经打好孔的型材上塞进螺帽以后只要拧紧内六角螺母即可。还为客户准备了偏心螺帽系列组件(HDJHSN系类),方便客户在多种环境下使用。
HDJSN尺寸图
产品特点
与各种系列型材配合使用的隐藏式连接组件,还包含了先装螺帽、固定螺钉附属品。已经打好孔的型材上塞进先装螺帽以后只要拧紧内六角螺母即可轻松固定。对于外观要求高的框架部分可以使用隐藏连接件HDJSN和HDJHSN系列产品。
HDJSN
HDJSN模型图
HDJHSN
HDJHSN模型图
规格概述
■垂直度
挤压型支架是遵照日本JIS规格H4100特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。
注重垂直度公差时,请使用直角加工型支架。(HBK□□型)
■支架容许负载的考虑方法
隐藏支架容许负载示意图
表示如左图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,
然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。

此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)
使用案例
■型材之间的组装范例
隐藏连接件组装
使用范例1
组装后局照片
使用范例2
相关产品
规格表
型式
HDJRN6

不适用于上表中没有的型材。
■先装双接头套件
种类型式①先装双接头
(2个)
②先装螺帽
(2个)
③内六角螺栓
(2个)
TypeNo.相当于SUS316相当于SUS316SUS304
标准
HDJSN
(相当于SUS316・烧结)
6HDJFSN6HNTTSN6-5SCB5-25
偏心
螺帽型
HDJHSN
(相当于SUS316・烧结)
6HDJFSN6HNTHSN6SCB5-25
[ ! ]1套2个装
①先装双接头单件

[ ! ]连接1处需要1套(2件套)。
型式LABETSNRdD
TypeNo.
HDJFSN
(1套2个装)
6297.9127.31.94.754.2510.916.5
尺寸图
尺寸图

概述・特性

先装双接头
型材型式任何方向都可使用
仅短边方向可使用
仅长边方向可使用
仅连接部无平面方向可使用
HDJSN6
HDJHSN6
HDJFSN6
NFS6
HFS6
GFS6
EFS6
CAF6
HFSY6
NFS6
NEFS6
3030   
3060   
3090   
30120   
5050   
50100   
100100   
6060   
6090   
60120   
HFSF6
EFSF6
NEFSF6
3030   
3060  
5050   
6060   
HFSH6
EFSH6
3030   
3060  
NFSL6
HFSL6
3030   
3060   
HFSG66060   
HFSB6
EFSB6
NEFSB6
3030   
3060   
3090   
30120   
5050   
6060   
HFSFB6
EFSFB6
3030   
HFSLB63030   
3060   
HDJSN8
HDJHSN8
HDJFSN8
NFS8
HFS8
GFS8
EFS8
CAF8
HFSY8
NEFS8
4040   
4080   
40120   
40160   
8080   
80160   
HFSH88080   
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4040   
4080  
8080   
HFSH8
EFSH8
4040   
4080  
NFSL8
HFSL8
4040   
4080   
HFSB8
EFSB8
4040   
4080   
40120   
40160   
8080   
80160   
HFSFB84040   
HFSLB84040   
4080   
HDJSN8-45
HDJHSN8-45
HDJFSN8-45
NFS8
HFS8
GFS8
EFS8
NEFS8
4545   
4590   
45180   
5050   
50100   
6060   
9090   
90180   
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4545   
4590  
5050   
6060   
HFSH8
EFSH8
4545   
NFSL8
HFSL8
4545   
4590   
HFSLF84545   
HFSB8
EFSB8
4545   
4590   
5050   
50100   
9090   
90180   
HFSFB84545   

使用例

隐藏式连接零件  先装双接头套件:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
选择隐藏式连接件时需要注意什么?
一般首先需要选择型材,型材按照设备的负载及周围环境确定槽宽和尺寸,然后再选隐藏式连接件就可以,如果槽宽代号是6(槽宽8mm),需要选定的连接件是HDJSN6。
支架型号后面的数字代表什么?相应的型材怎么选择?
支架后面的代号代表槽宽系类代号,需要与铝合金型材的槽宽代号一致,由于该产品是隐藏式支架只有槽宽代码一致就可以,比如HDJSN6 适用于HFS6系类 HFS6-3030等产品,HDJHSN8适用于HFS8系列型材 HFS8-4040、HFS8-4080等产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 铝合金型材/支架 > 隐藏式接头零件/带接头型材 > 双接头套件 先装型/标准型材用隐藏式连接件