・材质表
Type | 构成零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HCJ | 螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
连接板 | SPCC |
型式 |
HCJ5 |
型式 | 构成零件 | ||
Type | No. | 螺栓 | 连接板 |
HCJ(铬酸盐光泽处理) | 5 | M5 | 5 |
螺丝接头 | 适用型材No. | 【例外】不适用型材 | |||
HCJ5 | 5-2020* | 5-2040 | 5-2060 | 5-2080 | *有曲面的HFSR5-2020因不可加工扳手孔,无法使用。 |
5-4040 |
螺栓 | M×P | L | A | E | B | (c) | d | (e) |
M5 | 5×0.8 | 15 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | - | 1.6 |
连接板 | N | A | B | E | L | T | t | K |
5 | 5.5 | 4 | 10 | 2 | 14 | 5 | 0.8 | 8.2 |
Type | 构成零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HCJ | 螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
连接板 | SPCC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|