Type | 固定部形状 | 形状 | ![]() | ![]() |
HNTA | N(外螺纹型) T(止动螺丝型) B(螺栓固定型) | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
THNTA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
THNTD | 多棱型 |
Type | 固定部形状 | 形状 | ![]() | ![]() | ![]() |
D-HNTA | N(外螺纹型) T(止动螺丝型) | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT® 处理 |
D-HNTD | 多棱型 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 指定单位0.1mm | B 指定单位1mm | L | ℓ | L1 | ℓ1 | d | 适用的 止动 螺丝 | M(粗牙螺纹) | R | W | ||||||||
Type | 固定部形状 | Dh7 | 外螺纹 选择 | 螺栓固定型 指定单位1mm | 螺栓 固定型 | ||||||||||||||
HNTA THNTA THNTD D-HNTA D-HNTD | N (外螺纹型) T (止动螺丝型) B (螺栓固定型) | 6 | 0 - 0.015 | 9.0~12.0 | 5~30 (B≤P×3) | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | - | 2 | 3 | ||
8 | 11.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10~20 | 10 | 5 | M4 | 3.5 | ||||||||
10 | 13.0~20.0 | 5~30 (B≤P×4) | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 10~30 | 12 | 10 | 7 | M6 | M5 | 4 | |||||
10T | 18 | 5 | M6 | 5 | |||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 15.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | M5 | 3 | 6 | ||||
16 | 19.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 10~32 | 18 | 13 | M8 | 8 | ||||||||
20 | 0 - 0.021 | 23.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 10~40 | 22 | 17 | M10 | 9 |
Type | 固定部形状 | 形状 | ![]() | ![]() | ![]() |
HNTA | N(外螺纹型) T(止动螺丝型) B(螺栓固定型) | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC | - |
THNTA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | ||
THNTD | 多棱型 | ||||
D-HNTA | N(外螺纹型) T(止动螺丝型) | 圆型 | 相当于SKD11 | 55HRC~ (表面3000HV) | DICOAT® 处理 |
D-HNTD | 多棱型 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更螺纹直径 | 螺纹根部退刀槽加工 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | MK | KC | KD | SC | MC | NNC | ||||||||||||
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况, 可轻松进行磨损管理。 ![]() 碳淬火且为圆形的产品 ![]() 槽深:0.2mm 槽形状:V形槽 | 指定方法 KC 将基准位置设为0°, 在转动90°的位置上 进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ![]() Mmin3 ![]() | 指定方法 NNC 进行螺纹根部退刀槽加工。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|