产品概述
用于槽宽6mm铝合金型材专用加强用型材连接支架;采用日本国内通用的6N01材质(接近于6005),比通常用的6063材料机械性能(拉伸强度,耐力)优良。表面是经过阳极氧化处理,外观精美,品质优越,适用于高端精密设备。通过加强筋的设计理念,大大提高了支架的强度。
尺寸图
型材经过加强用型材支架连接以后,可以有效增强所需部分的强度。
(45度切割面和沉孔没有表面处理) ・材质表
|
HFBL5-2020 | A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 |
HFBL5-2040 |
HFBL5-4020 |
产品特点
加强用型材支架采用加强筋的设计理念,大大提高了型材组装后的强度,让型材的组装更加稳固。加强用型材支架已追加了沉孔,无需再单独开孔;通过另外购买的螺栓(型号:CBM5-8)、螺帽(型号:HNTT5-5)即可实现组装。
如果不想单独另外购买配件,也可在型号后面指定-SET下订,所需配件将一起发货。
规格概述
■垂直度
挤压型支架是遵照JIS规格H4100特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。
注重垂直度时,请参阅直角加工型。(HBK□□型)
■支架容许负载的考虑方法
表示如左图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。
此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)
使用案例
■型材之间的组装范例
就是这么方便,就是这么简单,直接通过配套螺栓、螺帽与型材连接组装即可轻松增加组装后的强度。
相关产品